Os controladores compactos da classe de potência 400 de alto desempenho do tipo S-MAX podem ser aplicados onde é requerida uma alta performance para aplicações complexas. Todos os controladores S-MAX estão perfeitamente integrados no sistema PROFINET. Devido à alta performance deste controlador compacto é possível processar tarefas de automação abrangentes com alta velocidade.
S-MAX 400 CE PN
-
Controlador
2700706
Combinação de alto desempenho da plataforma PC e CLP com mestre Fieldbus INTERBUS, sem display, Windows CE.NET e PROFINET com processador Celeron M 800 MHz
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Sistema de arquivos flash
Mestre de bus de campo de alta qualidade (8192 pontos I/O)
Servidor web integrado para a visualização com WebVisit
Servidor FTP
Engenharia com PC Worx (IEC 61131-3)
Interface Ethernet integrada
Controlador PROFINET e PROFINET Device integrados
Suporte a inúmeros protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.