CC-AT62-S20-R20-NI - Contato para crimp
1521068

Contato para crimp, série: ATM06, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1 mm, corrente nominal: 7,5 A, bitola de conexão: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material de contato: Liga de cobre

Detalhes do produto








Produtos compatíveis