CC-AT62-S20-R16/18-NI
-
Contato para crimp
1521064
Contato para crimp, série: ATM06, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1 mm, corrente nominal: 7,5 A, bitola de conexão: 0,75 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 18...16 , material de contato: Liga de cobre