HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
-
Conjuntos de conectores
1416354
Conjuntos de conectores, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão Push-in, bitola de conexão: AWG 26- 14
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conjunto de conectores de encaixe |
Tipo de caixa | Caixa completa |
Série | HC-B |
Aplicação | Padrão |
Formato | B10 |
Número de pólos | 10 |
Face de encaixe | 10+PE |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Vedação existente | sim |
Tampa de proteção | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão nominal (III/3) | 500 V |
Tensão de teste | 6 kV |
Corrente nominal | 16 A |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Tecnologia de conexão | Conexão Push-in |
Perfil de conexão | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (com terminal tubular) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (com terminal tubular) | |
Perfil de conexão AWG | 26 ... 14 |
Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
Desenho de medidas |
|
Largura | 53 mm |
Altura | 87,5 mm |
Comprimento | 93,5 mm |
Distância do furo de sondagem horizontal | 83 mm |
Distância do furo de sondagem vertical | 32 mm |
Diâmetro do furo | 4,5 mm |
Medidas de montagem | |
Largura recorte de montagem | 35 mm |
Comprimento recorte de montagem | 65 mm |
Material Caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
Material Tampa de proteção | PA |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação Vedação de perfil | NBR |
Material vedação Junta plana | NBR |
Material de contato | Liga de cobre |
Material superfície de contato | Ag |
Material suporte do contato | PC |
Material arco de travamento | PA |
Diâmetro externo de linha | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (com UL 514 B) |
Dados mecânicos | |
Tipo de travamento | Arco |
Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP67 | |
Resistência ao choque | IK08 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
Instrução de montagem | Codificação também por meio de codificadores CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... para 2 codificadores. HC-B16.../ HC-B24... para 4 codificadores. |
Os conectores de encaixe podem ser acionados somente sem carga/tensão. Utilizado para condutores maciços e flexíveis com terminal tubular |
Código | 1416354 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7AFX |
GTIN | 4055626071251 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 489,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 492,1 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d3e5fa43-a8f1-41bf-9ee7-cf7e8bb18899 |
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP