Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Conjunto de inicialização
1185519

Conjunto de inicialização, Kit inicial de bornes de instalação em uma prática mala de sistema Sortimo L-BOXX 102. Bornes de instalação 108 PTI, bitola 0,14 mm2 a 16 mm2, 19 tampas, 5 suportes, 20 jumpers, 1 chave de fenda, identificação e acessórios, cor: preto

Detalhes do produto