CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - Pacote de sistema
1164787

Conjunto PTFIX em uma prática mala de sistema Sortimo L-BOXX 102. 72 blocos de distribuição, entre outros, com contato de alimentação de bitola nominal 10 mm2 e contato de fixação de bitola nominal 4 mm2, 20 monoblocos de bitola nominal 2,5 mm2, 53 adaptadores para trilho de fixação, 16 flanges roscados, jumpers e material de identificação

Detalhes do produto










Produtos compatíveis