Prensa-cabos, para cabos reforçados (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)
G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S
-
Prensa-cabos
1411092
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 18,2 mm ... 26,2 mm, blindagem: sim, rosca de conexão: M25 x 1,5, cor: prata
Detalhes do produto
IECEx
ID de certificação: IECEx SIR 13.0025XATEX
ID de certificação: CML 18ATEX1323XATEX
ID de certificação: CML 18ATEX4315XProdutos compatíveis
Suas vantagens
Em caso de espaços reduzidos no local de fixação da conexão a parafuso, a armadura pode ser colocada em um local com mais liberdade de movimentos. A instalação final simples pode ocorrer depois novamente nas condições de espaço reduzido do local de fixação da conexão a parafuso.
Conexão da armadura através de cone PE
Material de vedação resistente a influências atmosféricas