VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares
1653090

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares, 1x1 porta única, direção de conexão do plugue à placa de circuito impresso: 180 °, Blindado, grampos de blindagem, número de polos: 8, 1 GBit/s, THT, THD, Contato de mola, IP20, tipo de embalagem: Caixa

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A tecnologia THT (Through-Hole Technology) permite uma alta estabilidade mecânica na conexão do soquete à placa de circuito impresso
A faixa de temperatura estendida de -25 °C ... +80 °C permite a utilização em aplicações exigentes
Transmissão segura devido à blindagem