VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares
1420401

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares, 1x1 porta única, direção de conexão do plugue à placa de circuito impresso: 90 °, Aba em cima, Blindado, grampos de blindagem, número de polos: 8, 10 GBit/s, THT, THD, Contato de mola, IP20, tipo de embalagem: Caixa

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A tecnologia THT (Through-Hole Technology) permite uma alta estabilidade mecânica na conexão do soquete à placa de circuito impresso
Permite taxas de transmissão de dados até 10 GBit/s conforme CAT6A
Transmissão segura devido à blindagem