ICC/TVFKC/MSTBC/3P13L33-20SMGW - Conectores para placa de circuito impresso montados
1714318

Conectores para placa de circuito impresso montados / Cabo Y com 3 conectores para placa de circuito impresso, corrente nominal: 9 A, Cabeça 1: 3-polos , passo: 5,08 mm , Conexão para crimp , Pino, Linha 1: comprimento de cabo: 0,33 m, Cor: preto, azul, Tipo de cabo:Fio mPPE, Cabeça 2: 3-polos, passo: 5 mm , Conexão push-in por mola , Soquete, Linha 2: comprimento de cabo: 0,2 m, Cor: preto, azul, Tipo de cabo:Fio mPPE, característica do produto: Conector para placa de circuito impresso para Smart Meter Gateways (SMGW), Fio mPPE, Cabeça 3: 3-polos, passo: 5,08 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Plugue com saída de condutores reta ou angular para a instalação otimizada no quadro de comando
Comprimentos de cabo adaptados para manuseio, harmonizados com a norma de contadores 3.HZ
Tecnologia de conexão compatível com todos os contadores básicos conforme FNN, gateways e caixas de controle
Conexão simples a dispositivos adicionais através de cabo Y com extremidades livres dos condutores