FP 0,8/ 20-FV-SL 4,85 - Conectores fêmea SMD
1545219

passo 0,8 mm
tipo de montagem SMD solda
Pictograma
tipo de embalagem Cinta com 24 mm de largura

Régua à mola SMD, corrente nominal: 1,7 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 20, passo: 0,8 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados ScaleX
Robustez: tecnologia ScaleX para uma elevada compensação de tolerância e proteção dos contatos
Design flexível do equipamento: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha com grande segurança de conexão

Perguntas frequentes


O que é ScaleX?

ScaleX é a nossa marca registrada de tecnologia para um sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta com dois pontos de contato. Os contatos estão extremamente bem protegidos na caixa e oferecem uma comp... Ver mais

ScaleX é a nossa marca registrada de tecnologia para um sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta com dois pontos de contato. Os contatos estão extremamente bem protegidos na caixa e oferecem uma compensação de alta tolerância ao serem encaixados, o que promove a durabilidade da conexão. Mesmo no estado encaixado, é possível uma excelente compensação de tolerância de +/- 0,3 mm e vários conectores podem ser colocados em uma placa de circuito impresso. Esse é um recurso particularmente valioso da tecnologia ScaleX e permite designs do dispositivo completamente novos.

Ver menos

O que torna o conector placa a placa da série FP 0,8 tão especial?

video thumbnail of faq answer

Uma característica decisiva da série FP 0,8 é a capacidade de organizar vários conectores placa a placa em uma placa de circuito impresso. Isso permite uma nova flexibilidade no design do dispositivo. A base para isso é uma alta compensação de tolerâ... Ver mais

Uma característica decisiva da série FP 0,8 é a capacidade de organizar vários conectores placa a placa em uma placa de circuito impresso. Isso permite uma nova flexibilidade no design do dispositivo. A base para isso é uma alta compensação de tolerância tanto durante o encaixe quanto no estado encaixado. Graças à tecnologia ScaleX, o FP 0,8 é um especialista versátil em matéria de robustez, flexibilidade e variabilidade. O sistema é caracterizado por altas taxas de transmissão de dados de até 52 GBit/s e uma capacidade de condução de corrente de 1,7 A por contato (a 20 °C). As variantes blindadas (SH) e não blindadas (SL) com o mesmo footprint permitem um layout flexível da placa de circuito impresso sem necessidade de adaptação ao trocar de variante.

Ver menos

Também posso obter correntes nominais superiores a 1,7 A por contato?

Sim, a corrente nominal é de 1,7 A por contato para um conector de 80 pinos totalmente energizado a uma temperatura ambiente de 20 °C. Para uma variante de 80 polos com 1,7 A por contato, por exemplo, isso significa um total de 80*1,7 A= 136 A. A cur... Ver mais

Sim, a corrente nominal é de 1,7 A por contato para um conector de 80 pinos totalmente energizado a uma temperatura ambiente de 20 °C. Para uma variante de 80 polos com 1,7 A por contato, por exemplo, isso significa um total de 80*1,7 A= 136 A. A curva de redução de carga mostra a capacidade de condução de corrente dependente da temperatura para diferentes números de polos. Na prática, os pinos seletivos costumam ser energizados, o que resulta em correntes ainda mais altas por contato. Exemplo: com a energização seletiva de quatro contatos, é possível obter 3,9 A por contato, ou seja, um total de 4*3,9 A= 15,6 A.
A variante de artigo blindado também é adequada para a transmissão de corrente por meio das duas chapas de blindagem na lateral do artigo, de modo que, em uma versão de 80 pólos, seja possível transmitir 16 A por chapa de blindagem. Uma curva de redução de carga para a chapa de blindagem também pode ser encontrada nos dados técnicos.

Ver menos

Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FP 0,8?

A família de produtos FP 0,8 está disponível em cinco números de polos 12, 20, 32, 52 e 80, como variante blindada e não blindada. Outros números de pólos podem ser fornecidos mediante solicitação.


De que forma é possível inspecionar os contatos soldados após a solda por reflow?

Variantes SH (blindada) e SL (layout curto, não blindada): é necessária uma tomografia computadorizada ou análise de raios X (X-Ray), pois os contatos estão localizados sob o componente.
Variantes AOI (não blindadas): compatível com AOI, pois os c... Ver mais

Variantes SH (blindada) e SL (layout curto, não blindada): é necessária uma tomografia computadorizada ou análise de raios X (X-Ray), pois os contatos estão localizados sob o componente.
Variantes AOI (não blindadas): compatível com AOI, pois os contatos estão conduzidos para fora e visíveis.

Ver menos

As diferentes variantes de artigos da série FP 0,8 são compatíveis com relação à área de cobertura?

Os artigos da série FP 0,8-SL sem blindagem são compatíveis com a área de cobertura dos artigos FP 0,8-SH com blindagem. Portanto, é possível alternar com flexibilidade entre os itens das séries FP 0,8-SH e FP 0,8-SL sem a necessidade de adaptar o la... Ver mais

Os artigos da série FP 0,8-SL sem blindagem são compatíveis com a área de cobertura dos artigos FP 0,8-SH com blindagem. Portanto, é possível alternar com flexibilidade entre os itens das séries FP 0,8-SH e FP 0,8-SL sem a necessidade de adaptar o layout da placa de circuito impresso.

Ver menos

Por que existem duas variantes sem blindagem AOI e SL na série FP 0,8?

A variante AOI sem blindagem oferece a vantagem de os contatos de solda serem conduzidos para fora para inspeção óptica automática.
A variante SL não blindada (unshielded) oferece a vantagem de que os contatos de solda e, portanto, o espaço ocupad... Ver mais

A variante AOI sem blindagem oferece a vantagem de os contatos de solda serem conduzidos para fora para inspeção óptica automática.
A variante SL não blindada (unshielded) oferece a vantagem de que os contatos de solda e, portanto, o espaço ocupado na placa de circuito impresso são idênticos aos da variante SH blindada. Isso significa que as variantes blindadas e não blindadas podem ser usadas sem alterar a placa de circuito impresso. Aqui, as juntas de solda podem ser verificadas por meio de tomografia computadorizada ou análise de raios X.

Ver menos

A velocidade de transmissão de dados especificada se aplica a todas as combinações?

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenc... Ver mais

Não, a velocidade de transmissão de dados especificada refere-se a uma combinação de exemplo. Ela pode variar de acordo com a combinação de artigos. Fatores como diferentes alturas de pilha – devido a contatos mais compridos ou mais curtos – influenciam a qualidade do sinal e, portanto, a taxa de transmissão de dados alcançável. Podemos otimizar a transmissão de dados em alta velocidade para aplicações individuais em conjunto com você. Fale conosco.

Ver menos

Onde posso encontrar informações sobre distâncias de isolamento e fuga para atender aos requisitos de tensão necessários em minha aplicação?

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível ... Ver mais

As distâncias mínimas estão especificadas nos dados técnicos. Mediante solicitação, teremos prazer em calcular as distâncias de conectores parcialmente equipados ou entre pinos omitidos (as chamadas Death-Metal-Parts). Desta forma, também é possível atender a requisitos de tensão elevados.

Ver menos