SACCBP-FS-12CON-M16/10,0-PVCSCOX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239400

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 12-polos, PVC/PVC, preto RAL 9005, blindado, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 10 m, 0,14 mm2, PVC preto, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional