SACC-FSD-4SC SH PN SCO
-
Conector de dados
1436741
Conector de dados, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: D, Conexão à mola, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Detalhes do produto
Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
Instrução de montagem | Os condutores podem ser conectados tanto com como sem terminais tubulares |
Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | D |
Saída de cabo | reto |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Desenho de medidas |
|
Comprimento | 59 mm |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 4 mm ... 8 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Bitola de conexão AWG | 26 ... 20 |
Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 10 mm |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
0,8 Nm (Inserto de conector com caixa de buchas) | |
3 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas) |
Resistência de contato | ≤ 8 mΩ |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 60 V DC |
48 V AC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Codificação | D |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Comprimento de decapagem condutores individuais | 10 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Designação padrão | Choque, vibração |
Normas/disposições | EN 50155:2001 |
Código | 1436741 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF2CFN |
GTIN | 4046356435284 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 42,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 42 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Cabo de dados 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Cabo de dados 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Cabo de dados 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Cabo de dados 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Cabo de dados 1402687
-
ALU-SB - Lâmina de blindagem 1404531
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
TSD 08 SAC - Chave torquimétrica 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Conexão por força de mola: conectada de forma segura, também em caso de choque e vibrações, graças à elevada força de contato
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP