UPBV 4/ 4 NZ:1
-
Conector
3060429
Conector, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,14 mm2- 6 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Conector de terminal |
| Número de pólos | 4 |
| Passo | 6,2 mm |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 9 mm |
| Pino calibrador | A4 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 32 A |
| Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de condutor de 6 mm²) |
| Tensão nominal | 800 V |
| Largura | 24,8 mm |
| Altura | 22 mm |
| Profundidade | 48,5 mm |
| Comprimento | 22 mm |
| Passo | 6,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Código | 3060429 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave de produto | BE1144 |
| GTIN | 4046356145855 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 25,109 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 24,881 g |
| País de origem | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fecc93b9-b580-4021-a531-9e972fa16684 |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-6 - Jumper 3030242
-
FBS 4-6 - Jumper 3030255
-
FBS 5-6 - Jumper 3030349
-
FBS 6-6 - Jumper 1008238
-
FBS 10-6 - Jumper 3030271
-
FBSR 2-6 - Jumper 3033715
-
FBSR 3-6 - Jumper 3001594
-
FBSR 4-6 - Jumper 3001595
-
FBSR 5-6 - Jumper 3001596
-
FBSR 10-6 - Jumper 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de curto-circuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jumper 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jumper 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jumper 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jumper 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jumper 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jumper 3032211
-
UPRZ - Bloqueio 3045570
-
UPR/ 2 - Bloqueio 3045567
-
UPZ/ 2 - Alívio de tração 3045554
-
PSH 3- 6 - Conexão blindada 3040591
-
PSH 5-10 - Conexão blindada 3040601
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Tampa flangeada 3060432
-
PRT/2 - Bloqueio 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Chave de fenda 1212587
-
LPS-6/E - Conector de manutenção 3270540
-
LPS-6 - Conector de manutenção 3270541
-
LPO 4/E - Conectores de captação 3270519
-
LPO 4 - Conectores de captação 3270522
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
PS-6 - Plugue de teste 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Plugue de teste 3038736
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP