SACC-EC-FSB-2CON-M16/0,18 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1015331

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 2-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, B-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,18 m, 0,34 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis