QPD P4X2,5 6-10 BK - Conector
1424043

Conector, tipo de conexão: Conexão IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, preto, com porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
De fácil manutenção - com os conectores de encaixe se pode efetuar uma troca rápida de equipamento e, mediante cabos pré-montados, se facilita a colocação em funcionamento