PV-CM-S 2,5-6 (-)
-
Conector
1774687
Conector, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1100 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, diâmetro do cabo mín.: 5,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm, Artigo sucessor é 1386384
Detalhes do produto
| Nota de encomenda: | Artigo sucessor é 1386384 |
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. | |
| • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
| Tipo de produto | Conectores fotovoltaicos |
| Família de produtos | SUNCLIX |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 0 mm |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de teste (II/2) | 1000 V |
| Tensão de teste (III / 2) | 1100 V |
| Tensão de dimensionamento | 1100 V DC (II/2) conforme IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 12,8 kV |
| Tensão de teste (III / 2) | 12 kV |
| Tensão de teste (III/2) | 12 kV |
| Tensão de teste (III/3) | 12,8 kV |
| Corrente de dimensionamento (6,0 mm²) | 40 A (conforme IEC 62852:2014-11) |
| Corrente de dimensionamento (4,0 mm²) | 35 A (conforme IEC 62852:2014-11) |
| Corrente de dimensionamento (2,5 mm²) | 27 A (conforme IEC 62852:2014-11) |
| Resistência de contato | 0,45 mΩ |
| Resistência de contato | ≤ 0,45 mΩ (em estado conectado (sem linha)) |
| Comprimento de decapagem | 15 mm |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 18,6 mm |
| Altura | 26,4 mm |
| Comprimento | 58,3 mm |
| Passo | - |
| Cor | preto |
| Cor da parte da caixa | preto |
| Material Caixa | PPE |
| Material Porta-contatos | PA 6.6 (V0) |
| Material Contato | Liga de cobre (prateado) |
| Material Superfície de contato | Ag |
| Material | EPDM (Anel O) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | III |
| Material isolante | mPPE |
| Superfície de contato | Estanho Sn |
| Material de vedação do cabo | EPDM |
| Material da conexão roscada | PPE |
| Tipo de cabo | Cabos H1Z2Z2-K |
| Diâmetro externo de linha | 5,5 mm ... 8 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,5 mm ... 8 mm |
| Condutor individual, perfil | 2,5 mm² 6 mm² |
| Força de extração do cabo | > 330 N |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | 100 (Especificação de teste: IEC 60512-9-1:2010-03) |
| Força de inserção | 45 N ±10 N |
| Força de tração | 250 N ±50 N (em estado travado) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (encaixado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Grau de proteção (desencaixado) | IP20 |
| Grau de proteção | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (dependente da curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C |
| Código | 1774687 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave de produto | ABLBBA |
| GTIN | 4046356480192 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,716 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,4 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Triphenyl phosphate (n.º CAS: 115-86-6) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tecnologia de conexão a mola confortável e segura
Elevados rendimentos graças a contatos folheados a prata
Destravamento prático sem ferramenta especial
Conector DC inteiriço
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP