Tampa cega, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto
Detalhes do produto
Indicação de segurança
Indicações de segurança
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los.
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação.
ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais.
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos.
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente.
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products).
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário.
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente.
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto
• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto.
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado.
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente.
• Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer.
Tipo de produto
Tampa de proteção
Família de produtos
SUNCLIX
Passo
0 mm
Largura
15 mm
Altura
15 mm
Comprimento
15,1 mm
Passo
-
Cor
preto
Material Caixa
PA 6
Condições ambientais
Grau de proteção
IP67
Código
1775631
Unidades por embalagem
200 Unidade
Quantidade mínima de pedido
200 Unidade
Chave comercial
ABLBZC
Chave de produto
ABLBZC
GTIN
4046356501835
Peso por unidade (inclusive embalagem)
1,18 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
1,155 g
País de origem
As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega.
ECLASS
ECLASS-15.0
27140805
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%