PV-CF-S 2,5-6 (+)
-
Conector
1774674
Conector, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 1100 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Força de mola, diâmetro do cabo mín.: 5,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm, Artigo sucessor é 1386381
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tecnologia de conexão a mola confortável e segura
Elevados rendimentos graças a contatos folheados a prata
Destravamento prático sem ferramenta especial
Conector DC inteiriço