PV-CF/M-S-2,5-6 SET - Conector
1706611

Conector, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Força de mola

Detalhes do produto








Produtos compatíveis