PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 - Conector
1308660

Conector, Família de artigos: PRC 20, cor: preto/vermelho, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 0,5 mm2, bitola do condutor máx.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 14 mm, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente, área de aplicação: AC

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Mais espaço na parte frontal do dispositivo graças à transmissão de correntes de até 20 A em espaço reduzido
Tecnologia de travamento Duo Unlock para maior flexibilidade na instalação e manutenção
Utilização segura em condições ambientais extremas graças a altos graus de proteção e resistência ao choque
Manuseio fácil graças à tecnologia de conexão comprovada por crimpagem ou a parafuso
Codificação mecânica e por cores para uma colocação em funcionamento rápida e sem falhas