PP-H 1,5/S/20
-
Conector
3061899
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 20, número de polos: 20, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Possibilidade de identificação em grandes áreas
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário