Elemento construtivo direito, caixa esquerda com pino de encaixe, direita fechado com tampa
PP-H 1,5/S/1-R/P-GN
-
Conector
1186127
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 1,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, cor: cinza
Detalhes do produto
| Área de aplicação | Indústria ferroviária |
| Construção de máquinas | |
| Construção de instalações | |
| Número de pólos | 1 |
| Passo | 3,5 mm |
| Número de conexões | 1 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
| Quantidade de conexões por nível | 1 |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Pino calibrador | A1 / B1 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Corrente nominal | 17,5 A (Observar derating) |
| Corrente de carga máxima | 17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| 1. nível Bitolas plugáveis diretamente | |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Largura | 3,5 mm |
| Altura | 16,5 mm |
| Profundidade | 31,3 mm |
| Passo | 3,5 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C (temperatura de operação máx., ver curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Instrução de montagem | Para o travamento simples dos elementos do conector COMBI e do acoplamento montáveis pelo usuário se recomenda a utilização de uma ferramenta de prensagem paralela |
| Código | 1186127 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE22 |
| Chave de produto | BE2244 |
| GTIN | 4063151226886 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,018 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,018 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
PR 1,5/S/2 - Bloqueio 3212895
-
PRZ 1,5/S - Bloqueio 3212905
-
PH 1,5/S/3 - Caixa de cabos 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Caixa de cabos 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Caixa de cabos 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Caixa de cabos 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Caixa de cabos 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Caixa de cabos 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Caixa de cabos 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Caixa de cabos 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Caixa de cabos 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Caixa de cabos 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Caixa de cabos 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Caixa de cabos 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Caixa de cabos 3212879
-
AI-S 1 - 8 TQ - Terminal tubular 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Conector 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Conector 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Conector 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Conector 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Conector 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Conector 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Conector 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Conector 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Conector 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Conector 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Conector 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Tira Zack plana 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marcador de terminais 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marcador de terminais 0829644
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
PZ 1,5/S/2 - Alívio de tração 3212918
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
ST-BW 0 - Ferramenta de acionamento 1200135
Suas vantagens
Possibilidade de identificação em grandes áreas
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP