MSTBVK 2,5/ 3-GF-5,08 - Conector para trilho de fixação
1788965

linha de produtos COMBICON Connectors M
perfil de conexão 2,5 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
forma da cabeça do parafuso Ranhura longitudinal
tipo de montagem Montagem em trilho de fixação
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector para trilho de fixação, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTBVK 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Montagem em trilho de fixação, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Bloco de encaixe direto com pé universal para montagem em trilho de fixação NS 15
Combinável com família MSTB 2,5
O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo