linha de produtos COMBICON Connectors M
perfil de conexão 2,5 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
forma da cabeça do parafuso Ranhura longitudinal
tipo de montagem Montagem em trilho de fixação
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão
Conector para trilho de fixação, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: MSTBVK 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Montagem em trilho de fixação, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão