FRONT-FMC 1,5/D28-FF-6,35-R
-
Conector para placa de circuito impresso
1714761
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 56, número de linhas: 2, número de polos: 28, quantidade de conexões: 56, família de artigos: FRONT-FMC 1,5/..-FF, passo: 6,35 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, layout de pinos: Pinagem linear, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: IEC 60603 Connectors - Type D, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conector de placas de circuito impresso |
Família de produtos | FRONT-FMC 1,5/..-FF |
Linha de produtos | COMBICON Connectors S |
Número de pólos | 28 |
Passo | 6,35 mm |
Número de conexões | 56 |
Número de linhas | 2 |
Quantidade de potenciais | 56 |
Tipo de montagem | Flange roscado |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 6 A |
Tensão UN | 320 V |
Resistência de contato | 1,7 mΩ |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 320 V |
Tensão de teste (III/3) | 4 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 320 V |
Tensão de teste (III/2) | 4 kV |
Tecnologia de conexão | |
Sistema de conectores | IEC 60603 Connectors - Type D |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Tipo de contato | Soquete |
Intertravamento | |
Tipo de travamento | Travamento parafusado |
Tipo de montagem | Flange roscado |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Sentido de conexão Condutor/platina | 0 ° |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 20 ... 16 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Pino calibrador a x b / diâmetro | - / 1,8 mm |
Comprimento de decapagem | 12 mm |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | galvanizada a quente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | cinza claro (7035) |
Material isolante | PA GF |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Dados de material - elemento de comutação | |
Cor (Elemento de acionamento) | laranja (2003) |
Material isolante | PA GF |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Desenho de medidas |
|
Passo | 6,35 mm |
Largura [w] | 117,23 mm |
Altura [h] | 31 mm |
Comprimento [l] | 17,27 mm |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Instrução para funcionamento | Conectores COMBICON são conectores sem potência de comutação (COC) de acordo com DIN EN 61984. Em aplicações de acordo com o uso previsto, eles não podem ser separados ou conectados sob tensão ou sob carga. |
Conexão de condutores | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Múltiplas conexões e desconexões | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,5 mm² / rígido / > 20 N |
0,5 mm² / flexível / > 20 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexível / > 40 N | |
Forças de encaixe e remoção | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultado | Aprovado no teste |
Número de ciclos | 50 |
Força de inserção por polo aprox. | 5 N |
Força de tração por polo aprox. | 3,5 N |
Resistência das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Aprovado no teste |
Polarização e codificação | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção visual | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção dimensional | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de vida útil | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 4,8 kV |
Resistência de passagem R1 | 1,7 mΩ |
Resistência de passagem R2 | 1,8 mΩ |
Ciclos de encaixe | 50 |
Teste climático | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Estresse por corrosão | 0,2 dm3 SO2 em 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Estresse por calor | 105 °C/168 h |
Tensão alternada suportável | 2,21 kV |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | semisenoidal |
Aceleração | 5g |
Duração do choque | 11 ms |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (dependente da curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Teste térmico | Grupo de teste C | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos verificado | 32 |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 4 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 3 mm |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1714761 |
Unidades por embalagem | 20 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AABF |
Chave de produto | AABFKA |
GTIN | 4055626387758 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 42,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 42,5 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP