linha de produtos COMBICON Connectors S
perfil de conexão 1,5 mm2
tipo de conexão Conexão push-in por mola
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 14, família de artigos: FMCOW 1,5/..-ST-LR, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: -90 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: Travamento Lock and Release, tipo de fixação: Alavanca de ejeção Lock and Release, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão