FKC 2,5 HC/11-ST-5,08-LR
-
Conector para placa de circuito impresso
1193009
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 11, família de artigos: FKC 2,5 HC/..-ST-LR, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5 HC, intertravamento: Travamento Lock and Release, tipo de fixação: Lock & Release, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Engate automático e desaperto intuitivo graças às alavancas de comando Lock and Release que se distinguem pela cor
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência