DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62 - Conector para passagem
1716797

linha de produtos COMBICON Connectors L
perfil de conexão 6 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
forma da cabeça do parafuso Pozidriv com ranhura longitudinal
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector para passagem, bitola nominal: 6 mm2, cor: verde, corrente nominal: 32 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 9, número de linhas: 1, número de polos: 9, quantidade de conexões: 9, família de artigos: DFK-PC 5/..-STF-SH, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: Z1L Pozidriv com ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON PC 5, Propriedades elétricas: blindado, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores
O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
Chapa de blindagem para uma passagem com blindagem EMC profissional no lado interno do equipamento
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica