DFK-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08-LR - Conector para passagem
1096151

linha de produtos COMBICON Connectors M
perfil de conexão 2,5 mm2
tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
forma da cabeça do parafuso Ranhura longitudinal
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector para passagem, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento Lock and Release, tipo de fixação: Lock + Release, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
Combinável com família MSTB 2,5