PTRV 4 /COL-RD - Painel de distribuição de sinais
3001754

Painel de distribuição de sinais, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, 1., 2., 3. e 4o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento sem ferramenta em espaço mínimo graças ao formato compacto
Configuração de cores possível com base na norma VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 ou sem restrições
Atribuição de cores individual do condutor e do ponto de prensagem para permitir um trabalho seguro e sem erros
Elevada qualidade do contato graças à tecnologia push-in como substituta para Wire-Wrap, Termi-Point, etc.
A conexão de teste de 2,3 mm permite a realização de testes com pontas de teste convencionais entre os condutores