FTP 4+1 - Conector de teste
3069223

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O contato de comutação robusto integrado foi projetado para as exigências mais severas, a aplicação de materiais de alta qualidade também garante a transmissão de fluxos de sinal após ativações múltiplas
Os conectores de teste de construção robusta garantem um manuseio amigável ao usuário
e oferecem possibilidades de fixação para os cabos de teste a conectar
Os blocos de teste são aplicáveis universalmente em transformadores de tensão e de corrente