FTP-3F/14 4U - Conector de teste
1029268

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, número de polos: 14, tipo de conexão: Conexão de terminal de cabos, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis