CTM 1X2- 60DC
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2838568
Conector LSA-PLUS (COMTRAB CTM) com proteção para condutor duplo para circuitos de sinal operados sem voltagem terra. Tensão nominal: 60 V DC
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Família de produtos | COMTRAB |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Módulo LSA-PLUS |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Centelhador testável com CHECKMASTER a partir da revisão software: | a partir de Rev.-SW. 1.10 |
| Pares de fios por módulo | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão UN | 60 V DC |
| Tipo de conexão | Plugável em COMTRAB-TERMIBLOCK e réguas secionáveis e chaveadas LSA-Plus |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 9,4 mm |
| Altura | 21 mm |
| Profundidade | 52,4 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| tons de cobre | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Material caixa | PA 6.6 |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Inversão de chave | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensão UN | 60 V DC |
| Tensão contínua máxima UC | 60 V DC |
| 50 V AC | |
| Corrente nominal | 380 mA AC (25 °C) |
| 150 mA DC (25 °C) | |
| Corrente efetiva IC com UC | ≤ 70 µA |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 2 µA |
| Corrente de pico nominal In (8/20)µs (condutor-condutor) | 5 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 5 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-terra) | 1 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Corrente de descarga ITotal (10/350) μs | 2,5 kA |
| Corrente de impulso nominal Ian (10/1000)µs (condutor-condutor) | 100 A |
| Corrente de impulso nominal Ian (10/1000)µs (condutor-terra) | 100 A |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) surto | ≤ 160 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 700 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) estático | ≤ 700 V |
| Tensão residual com In (fio-fio) | ≤ 95 V |
| Tensão residual com In (fio-terra) | ≤ 60 V |
| Tensão residual com Ian (10/1000) µs (condutor-condutor) | ≤ 35 V |
| Tensão residual com Ian (10/1000) µs (condutor-terra) | ≤ 12 V |
| Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 160 V (C3 - 100 A) | |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 700 V (C3 - 100 A) | |
| Nível de proteção Up estático (fio-fio) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
| Nível de proteção Up estático (fio-terra) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 12 V (C3 - 100 A) | |
| Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
| Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
| Perda por inserção aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 500 kHz / 100 Ω) |
| Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 100 Ω | típ. 2 MHz |
| Capacidade (fio-fio) | típ. 1,2 nF |
| Resistência por caminho | 3,3 Ω 20 % |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Resistência a picos de corrente (fio-fio) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Resistência a picos de corrente (fio-terra) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Resistência de corrente alternada (fio-terra) | 5 A - 1 s |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 75 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Normas/disposições | IEC 61643-21 |
| Observação | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| Normas/disposições | EN 61643-21 |
| Observação | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montagem | sobre CT-TERMIBLOCK ou régua secionável LSA-PLUS |
| Código | 2838568 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | CL32 |
| Chave de produto | CL3211 |
| GTIN | 4017918819736 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,9 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,725 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Economia de espaço graças ao formato pequeno
Possibilidades de utilização flexíveis graças a plugues de proteção modulares
Aplicável em réguas secionáveis e de comando LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK através da tecnologia de conexão adaptada
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP