CTM 1X2- 24DC - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2838513

Conector LSA-PLUS (COMTRAB CTM) com proteção para condutor duplo para circuitos de sinal operados sem voltagem terra. Tensão nominal: 24 V DC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Economia de espaço graças ao formato pequeno
Possibilidades de utilização flexíveis graças a plugues de proteção modulares
Aplicável em réguas secionáveis e de comando LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK através da tecnologia de conexão adaptada