CT 10-2PE/FSR-24 - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2807968

Conector LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) com proteção geral/fina contra sobretensão e resistência de isolamento para 10 circuitos de sinal operados sem potencial de terra. Tensão nominal: 24 V DC. Versão: 10 condutores duplos

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Economia de espaço graças ao formato pequeno
Possibilidades de utilização flexíveis graças a plugues de proteção modulares
Aplicável em réguas secionáveis e de comando LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK através da tecnologia de conexão adaptada