ZEC 1,5/ 5-ST-7,5 C2 R1,5 - Conector para placa de circuito impresso
1883174

linha de produtos COMBICON Connectors S
perfil de conexão 1,5 mm2
tipo de conexão Conexão à mola
tipo de montagem Tecnologia de encaixe direto
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector direto de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: ZEC 1,5/..-ST, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: Conexão à mola, montagem: Tecnologia de encaixe direto, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: ZEC, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Conexão direta econômica com somente um componente
O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso