linha de produtos COMBICON Connectors S
perfil de conexão 1 mm2
tipo de conexão Conexão à mola
tipo de montagem Tecnologia de encaixe direto
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão
Conector direto de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1 mm2, cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 200 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: ZEC 1,0/..-ST, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão à mola, montagem: Tecnologia de encaixe direto, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: ZEC, intertravamento: Travamento de encaixe, tipo de fixação: Flange de engate, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão