SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1425197

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Universal, 17-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1,5 m, 0,14 mm2, Cabo TPE, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1239500

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Contorno da caixa XL otimizado e de montagem fácil com abertura de chave 19
Limitação de aperto mecânica para vedação com longa estabilidade
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional