SACC-E-FSD-4CON-M16/3,0 PP - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1323351

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polos, Soquete, reto, M12-Travamento externo Push-Pull, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 3 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado

Detalhes do produto









Produtos compatíveis

Suas vantagens

Padrão M12 estabelecido para a transmissão segura de sinais, dados e potência
Cabeamento simples e rápido de equipamentos e instalações em áreas de difícil acesso
Sistema de travamento M12 Push-Pull independente do fabricante para a máxima disponibilidade
Conexão de blindagem confiável inclusive sob esforço mecânico extremo
Compatível com conectores com conexão a parafuso e push-in