SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCOESD
-
Conector de montagem Bus
1417576
Soquete de montagem sistema Bus, PROFINET, 4 pólos, M12 SPEEDCON, codificação D, montagem frontal de painel/a parafuso com rosca M16, com cabo TPE de 0,5, 4 x 0,34 mm2
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento