SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12 SCOX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1240010

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, Pinos de solda, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento