QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT
-
Conector de cabo
1440112
Conector de cabo, número de polos: 2+PE, 17,5 A, PA, preto, codificação: Perfil de codificação
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Simples e seguro - com o conector de cabo é possível reparar ou prolongar rapidamente cabos, em combinação com o conector de encaixe, também como conexão de acoplamento