cUL Recognized
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 11 A |
UL certificado
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 15 A |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40032336Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,75 - 1,5 |