SM-5ES1N8A8S23X - Conector para cabos
1242761

Conector para cabos, reto, longo, Travamento parafusado, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contato: Soquete, blindado: sim, grau de proteção: IP67, faixa de diâmetro de cabo: 14 mm ... 20,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SM, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados