UP 4-CT/ABB
-
Conector de curto-circuito
3208621
Conector de curto-circuito, ambos os polos jumpeados, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, cor: preto
Detalhes do produto
| Número de pólos | 2 |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 9 mm |
| Pino calibrador | A4 |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 32 A |
| Corrente de carga máxima | 32 A (com bitola de condutor de 6 mm²) |
| Tensão nominal | 800 V |
| Cor | preto |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Conexão conforme norma | IEC 61984 |
| Código | 3208621 |
| Unidades por embalagem | 100 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Chave de produto | BE643X |
| GTIN | 4046356152617 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 18,61 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 17,07 g |
| País de origem | PL |
Produtos compatíveis
-
-
PR - Bloqueio 3040559
-
PR/2 - Bloqueio 3040630
-
PRT/2 - Bloqueio 3040631
-
PZ/2 - Alívio de tração 3040627
-
PSH 3- 6 - Conexão blindada 3040591
-
PSH 5-10 - Conexão blindada 3040601
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
DF-UP 4 - Tampa flangeada 3060348
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808781
-
ZBF 8 CUS - Tira Zack plana 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808804
-
UC-TMF 8 - Marcador de terminais 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marcador de terminais 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marcador de terminais 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marcador de terminais 0829672
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP