HBUS8 17,8-8P-1S BK
-
Conector bus para trilho de fixação
1249068
Conector bus para trilho de fixação, cor: preto, corrente nominal: 3 A (por contato), tensão de teste (III/2): 100 V, número de polos: 8, família de artigos: BC 17,8.., passo: 2,54 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, intertravamento: sem
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem com economia de espaço sob a caixa no trilho de fixação
Comunicação rápida entre módulos sem esforço de cabeamento adicional
Um conector bus para trilho de fixação para cada largura