HBUS 35,6-16P-1S BK - Conector bus para trilho de fixação
2896283

tipo de montagem Montagem em trilho de fixação

Conector bus para trilho de fixação, cor: preto, corrente nominal: 3 A (Corrente total máx. 25 A), tensão de teste (III/2): 30 V, número de polos: 16, família de artigos: BC 35,6.., passo: 2,54 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, intertravamento: sem

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem com economia de espaço sob a caixa no trilho de fixação
Comunicação rápida entre módulos sem esforço de cabeamento adicional
Um conector bus para trilho de fixação para cada largura