MACX MCR-SL-UI-REL-SP
-
Chave de valor limite
2906170
Chave de valor-limite com entrada para sinais de corrente e tensão ativos e uma saída de relé de valor-limite (contato reversível). Ajustável através de chave DIP e potenciômetro, isolamento galvânico de 3 vias, até SIL2 (SC3), PLc Cat.1, conexão push-in.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | MACX Analog |
| Configuração | Chave DIP |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Chave DIP |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Exatidão de ponto de comutação | < 0,1 % |
| Resposta ao degrau (0-99%) | ≤ 22 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Erro de transmissão máximo | 0,1 % |
| Isolamento galvânico | |
| Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Saída/alimentação IEC/EN 60079-7 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-7 |
| Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 300 V AC |
| Isolamento | Isolação segura |
| Isolamento galvânico Entrada/saída, alimentação IEC/EN 60079-7 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 60079-7 |
| Tensão de isolamento nominal | 375 V AC |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão nominal de alimentação | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Faixa de tensão de alimentação | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 38 mA (24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 90 mA (10 V DC) |
| Dissipação de potência | < 0,9 W |
| Consumo de corrente | ≤ 1,2 W |
| Sinal: Tensão/Corrente | |
| Sinal de entrada tensão | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Faixa máxima) | |
| Erro total máximo da entrada de tensão | ± 10 mV |
| Sinal de entrada corrente | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Faixa máxima) | |
| Erro total máximo da entrada de corrente | ± 20 µA |
| Resistência de entrada entrada de tensão | > 100 kΩ |
| Resistência de entrada entrada de corrente | < 28 Ω |
| Limite de ligação sinal "0" corrente | ajustável através de botão DIP (em passos de 1,25 %) e potenciômetro (linear até 2 % do limiar de comutação configurado através do botão DIP) |
| Histerese de ligação | Off: aprox. 0,5 %, On: aprox. 1 % |
| Reconhecimento de erros de linha | < 0,1 mA (Ruptura de linha) |
| > 21,1 mA (Curto-circuito) | |
| Comutar: Relés | |
| Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
| Material de contato | AgSnO2, folheado a ouro duro |
| Corrente de comutação máxima | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (carga ôhmica, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (carga ôhmica, 120 V DC) | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) | |
| 20 ... 16 (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Soquete de teste | |
| Diâmetro máx. | 2 mm |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| LED amarelo (saída de comutação) | |
| LED vermelho piscante (Erro de condução, erro de sensor, ERR) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 107,9 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 65 °C (qualquer posição de montagem) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Identificação | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | TÜV 18 ATEX 8222 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | 2022122304115959 |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 2 |
| Certificado | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Identificação | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Identificação | c |
| INMETRO | |
| Identificação | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | DNV 21.0089 X |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2906170 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK11 |
| Chave de produto | DK1117 |
| GTIN | 4055626043906 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 248,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 265 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | e714d929-e531-46f6-9946-b52a24be1eff |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector bus para trilho de fixação 1136500
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Suporte do módulo 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
MINI MCR-SL-PTB - Borne de alimentação 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP