VC-D2-ST30-PE - Inserto de contato
1855021

tipo de conexão

Inserto de contato, Família de artigos: VARIOCON, formato: VC2, número de polos: 30, bitola do condutor mín.: 0,14 mm2, bitola do condutor máx.: 1,5 mm2, tensão de dimensionamento: 250, corrente nominal: 10 A, Tipo de conexão: Conexão para crimp, Conectores podem ser acionados somente sem tensão.

Detalhes do produto









Suas vantagens

Elementos de pino e de soquete são utilizáveis no lado do conector e do equipamento
Cada um dos porta-contatos têm ainda dois contatos PE avançados
Os dados de conexão são 250 V/10 A e correspondem aos mesmos da série HEAVYCON DD
Os tipos de contatos cumprem os requisitos da IEC 60352/DIN EN 60352